Publier vos produits
Addison 2-drawer 900mm
Addison 2-drawer 900mm
Addison 2-drawer 900mm
Addison 2-drawer 900mm

    Addison 2-drawer 900mm

    Traduit par Google,

    Caractérisé par sa configuration astucieuse à double tiroir, notre meuble-lavabo mural Addison arbore un design épuré et minimaliste. Il est doté de découpes intégrées pour le passage de la plomberie et une installation simplifiée. Sa fabrication en panneaux de particules haute densité résistants à l'humidité lui confère une grande durabilité, et ses tiroirs à fermeture ultra-douce assurent un confort optimal.

    Notre option de meuble-lavabo sur mesure vous permet de choisir les finitions de vos plans de travail, côtés et tiroirs selon vos préférences. Par exemple, vous pouvez opter pour un plan de travail en composite blanc glacier ou en composite marbre de Carrare. Pour les côtés et les façades de tiroirs, vous avez le choix entre blanc 2PAC, chêne frêne blanc, chêne massif, noyer, blanc shaker ou blanc VJ.

    Le meuble-lavabo Addison est disponible en version compacte à double tiroir, allongée à double tiroir, à quatre tiroirs, allongée à double tiroir et à quatre tiroirs, ou à six tiroirs, pour s'adapter à une variété de salles d'eau, de salles de bains ou d'espaces de salle de bains partagés.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.addison-2-drawer-900mm
    • Famille de produitsVanities
    • Groupe de produitsAddison
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-12-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)500
    • Largeur (mm)900
    • Profondeur (mm)450
    En rapport
    • Matériel principalPanneau MDF
    • Conçu enAustralie
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)55
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Mobilier salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Numéro OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Titre OmniClassResidential Bathroom Specialty Casework