Publier vos produits
Atelis Concrete Basin
Atelis Concrete Basin
Atelis Concrete Basin
Atelis Concrete Basin
Atelis Concrete Basin

    Atelis Concrete Basin

    Traduit par Google,

    Découvrez la beauté de votre espace avec le bassin en béton distinctif Atelis. La construction en béton véritable crée une esthétique texturale unique pour chaque produit, définissant de manière unique votre design.

    Il s'agit d'un bassin monté sur banc dont la qualité a été soigneusement testée contre les chocs, les fissures, l'absorption d'eau et la résistance aux taches, et plus encore, pour garantir une excellente durabilité.

    Pour assortir votre lavabo à votre robinetterie, nous proposons séparément des disques en béton disponibles dans les finitions Atelis, conçus pour être compatibles avec nos robinets d'assemblage d'insertion de carrelage Pixi .

    Spécification
    • – Genuine concrete construction that provides unbeatable durability.
      – Water and stain-resistant nano-sealant coating applied to the basin’s surface to protect against the elements.
      – Colour pigment is dispersed throughout the entire product.
      – Includes a matching concrete pop-up lid, which is compatible with ABI Interiors’ Avi Pop-Up Waste.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.atelis-concrete-basin
    • Famille de produitsBench Mount Basins
    • Groupe de produitsAtelis
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-02-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)145
    • Largeur (mm)395
    • Profondeur (mm)395
    En rapport
    • Matériel principalBéton
    • Conçu enAustralie
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)12.17
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Numéro OmniClass23-31 13 11
    • Titre OmniClassSingle Sinks