Publier vos produits
Belfast Farmhouse Kitchen Sink
Belfast Farmhouse Kitchen Sink
Belfast Farmhouse Kitchen Sink
Belfast Farmhouse Kitchen Sink
Belfast Farmhouse Kitchen Sink

    Belfast Farmhouse Kitchen Sink

    Traduit par Google,

    L'évier Belfast Farmhouse est une pièce maîtresse inspirée de notre évier simple Seba. Son style campagnard se caractérise par des bords élargis et une façade pleine profondeur, créant un point central dans votre cuisine ou votre buanderie.

    Belfast apporte une touche contemporaine à un style traditionnel, le rendant parfait pour les espaces modernes et classiques. Cet évier est également équipé du système de coussin WaterSense d'ABI pour amortir le bruit de l'impact de l'eau pendant l'utilisation, améliorant ainsi sa fonctionnalité.

    Spécification
    • – ABI HeatShield PVD Electro Colouring System provides a more corrosion-resistant finish while remaining environmentally friendly.
      – 1.2mm thick 304 stainless steel construction offers durability for indoor and commercial use.
      – WaterSense Acoustic Cushions achieve quieter usage.
      – 10mm radius welded corners allow for easy cleaning.
      – Custom folded drainage channels prevent build-up of contents.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.belfast-farmhouse-kitchen-sink
    • Famille de produitsKitchen Sinks
    • Groupe de produitsBelfast
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-02-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)229
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)500
    En rapport
    • Matériel principalStainless steel 304
    • Conçu enAustralie
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)12.8
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_45
    • Description de l'Uniclass 2015Kitchen sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 11
    • Titre OmniClassSingle Sinks