Publier vos produits
Sola Outdoor Single Sink 550mm (Overflow)
Sola Outdoor Single Sink 550mm (Overflow)
Sola Outdoor Single Sink 550mm (Overflow)
Sola Outdoor Single Sink 550mm (Overflow)
Sola Outdoor Single Sink 550mm (Overflow)
Sola Outdoor Single Sink 550mm (Overflow)
Sola Outdoor Single Sink 550mm (Overflow)
Sola Outdoor Single Sink 550mm (Overflow)
Sola Outdoor Single Sink 550mm (Overflow)
Sola Outdoor Single Sink 550mm (Overflow)

    Sola Outdoor Single Sink 550mm (Overflow)

    Traduit par Google,

    L'évier d'extérieur Sola à une place est conçu pour s'harmoniser avec notre gamme d'extérieur existante, au design soigné. Fabriqué en acier inoxydable 316 de qualité marine, il est extrêmement résistant et compatible avec une installation encastrée ou sous plan. Il est également doté d'un trop-plein intégré.

    Ses canaux d'évacuation ingénieux et repliés sur mesure, ainsi que ses coussins acoustiques WaterSense, garantissent un fonctionnement plus silencieux et un nettoyage plus facile. Il est disponible dans diverses finitions élégantes, notamment en laiton brossé, en canon de fusil brossé, en cuivre brossé et en acier inoxydable.

    Caractéristiques:

    – Construction en acier inoxydable 316 de qualité marine, très durable et aux propriétés anticorrosives.
    – Le système de coloration électrolytique PVD ABI HeatShield offre une finition plus résistante à la corrosion tout en restant respectueux de l'environnement.  
    – Les coussins acoustiques WaterSense permettent une utilisation plus silencieuse.
    – Canaux de drainage pliés sur mesure pour éviter l'accumulation de contenu.
    – Coins soudés avec un rayon de 10 mm pour un nettoyage plus facile.
    – Corbeille à déchets en acier inoxydable 316 incluse à l'achat.
    – Peut être installé en pose sur plan ou en pose sous plan.
    – Trop-plein intégré à la conception.

    Dimensions:

    – Longueur : 550 mm
    – Largeur : 450 mm
    – Profondeur : 200 mm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.sola-outdoor-single-sink-550mm-overflow
    • Famille de produitsKitchen Sinks
    • Groupe de produitsSola
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-04-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)200
    • Largeur (mm)550
    • Profondeur (mm)450
    En rapport
    • Matériel principalStainless steel 316
    • Conçu enAustralie
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)9.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_45
    • Description de l'Uniclass 2015Kitchen sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 11
    • Titre OmniClassSingle Sinks