Publier vos produits
Gooseneck Wall-Mounted Swivel Spout
Gooseneck Wall-Mounted Swivel Spout
Gooseneck Wall-Mounted Swivel Spout
Gooseneck Wall-Mounted Swivel Spout
Gooseneck Wall-Mounted Swivel Spout
Gooseneck Wall-Mounted Swivel Spout
Gooseneck Wall-Mounted Swivel Spout
Gooseneck Wall-Mounted Swivel Spout

    Gooseneck Wall-Mounted Swivel Spout

    Traduit par Google,

    Le bec pivotant mural raffiné à col de cygne est fabriqué en laiton massif et offre une solution idéale à vos besoins de salle de bain et de buanderie.

    Son bec pivotant lisse vous permet d'ajuster facilement la position, offrant un accès pratique à votre baignoire ou votre lavabo.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.gooseneck-wall-mounted-swivel-spout
    • Famille de produitsSpouts
    • Groupe de produitsABI
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-03-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)265
    • Largeur (mm)60
    • Profondeur (mm)242
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enAustralie
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)0.8
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets