Publier vos produits
Vera Double Sink 790mm
Vera Double Sink 790mm
Vera Double Sink 790mm

    Vera Double Sink 790mm

    Traduit par Google,

    L'évier VERA est le joyau de votre cuisine, conservant sans effort un look élégant et élégant grâce à sa surface unique en granit noir. Offrant une durabilité garantie et une fonctionnalité exceptionnelle, la résistance du VERA aux chocs et aux dommages lui permettra de conserver un aspect exceptionnel pour les années à venir. Vous offrant plus d'options en matière de nettoyage : notre évier double VERA offre une double capacité, vous permettant de laver votre vaisselle d'un côté et de la sécher de l'autre. Conçu pour s'adapter à votre espace – installez l'évier au-dessus ou sous votre plan de travail.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.vera-double-sink-790mm
    • Famille de produitsKitchen Sinks
    • Groupe de produitsVera
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-02-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)240
    • Largeur (mm)790
    • Profondeur (mm)450
    En rapport
    • Matériel principalComposite multi-matériaux
    • Conçu enAustralie
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)18.8
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_45
    • Description de l'Uniclass 2015Kitchen sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 13
    • Titre OmniClassDual Sinks