Publier vos produits
Vesi Wall-Mounted Basin 400mm (Overflow)
Vesi Wall-Mounted Basin 400mm (Overflow)
Vesi Wall-Mounted Basin 400mm (Overflow)

    Vesi Wall-Mounted Basin 400mm (Overflow)

    Traduit par Google,

    Ce lavabo mural en Solid Surface, d'une esthétique remarquable, est fabriqué en pierre composite synthétique, reconnue pour sa robustesse et sa résistance. Ces qualités font du lavabo mural Vesi un atout précieux pour la salle de bains ou le cabinet de toilette.

    Le lavabo est le choix parfait pour votre salle de bain compacte ou votre salle d'eau, donnant l'illusion de plus d'espace et ajoutant une touche contemporaine à votre salle de bain.

    Ce lavabo à débordement a été soigneusement conçu avec un débit de débordement de 9 L/min, contribuant ainsi à prévenir les dégâts des eaux dans les zones humides tout en améliorant la fonctionnalité quotidienne et la tranquillité d'esprit.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.vesi-wall-mounted-basin-400mm-overflow
    • Famille de produitsWall Mount Basins
    • Groupe de produitsVesi
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-09-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)135
    • Largeur (mm)444
    • Profondeur (mm)215
    En rapport
    • Matériel principalSurface solide
    • Conçu enAustralie
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)8
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Numéro OmniClass23-31 13 11
    • Titre OmniClassSingle Sinks