Publier vos produits
Desk SONITUS 700x900x600mm

Desk SONITUS 700x900x600mm

Traduit par Google,
  • Stratifié résistant à haute pression
  • Certifié EN1729.
  • Membrane insonorisante

    Table rectangulaire avec un plateau résistant avec une membrane insonorisante. Cadre tubulaire enduit de poudre. Testé et certifié selon EN1729.
Spécification
    • Length: 700 mm
    • Height: 900 mm
    • Width: 600 mm
    • Thickness table surface: 25 mm
    • Table surface: Rectangular
    • Stand: Fixed legs
    • Table surface material: High-pressure laminate
    • Stand material: Tubular steel
    • Sound absorbing: Yes
    • Weight: 14 kg
    • Testing: EN 15372:2016, EN 527, EN 1729
Spécifications techniques
  • Réference unique.Desk-SONITUS-700x900x600mm
  • Famille de produitsDesk
  • Groupe de produitsOffice Desk
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-07-07
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)900
  • Largeur (mm)600
  • Profondeur (mm)700
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enPologne
  • Poids net (Kg)14
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Description de l'Uniclass 2015Desks, tables and worktops
  • Code CSI MasterFormat 201412 51 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Office Tables