Publier vos produits
Alutech ALT.F50 Integrated doors
Alutech ALT.F50 Integrated doors

    Alutech ALT.F50 Integrated doors

    Traduit par Google,

    Les portes intégrées au système de mur-rideau ALT F50 sont basées sur les systèmes de porte ALT W62 et ALT W72 à rupture de pont thermique. La conception spéciale des profilés de cadre de porte assure un haut niveau de solidité et des caractéristiques parfaites d'étanchéité à l'air et à l'eau de la jonction avec le mur-rideau. De plus, les portes intégrées ont tous les avantages des systèmes ALT W62, ALT W72.

    Spécification
    • Integrated doors characteristics:

      • Interior and exterior opening.
      • Max leaf dimensions: width - 1250 mm; height - 2500 mm.
      • Leaf weight - up to 160 kg.
      • Automatic threshold.
      • Anodized or powder coated.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.alutech_door_alt_f50_integrated
    • Famille de produitsCurtain Wall
    • Groupe de produitsStick Systems
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-10-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enBiélorussie
    • Fabriqué enBiélorussie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Mur rideau
    • Classification IFCMur Rideau
    • Nom UNSPSCGlass curtainwalling
    • Code UNSPSC30151806
    • Code Uniclass 2015Ss_25_10_20
    • Description de l'Uniclass 2015Curtain walling systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 44 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Glazed Aluminum Curtain Walls
    • Numéro OmniClass23-17 25 11 11 13
    • Titre OmniClassInfill Panels
    • Code CSI UniFormat IIB2010
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls