Publier vos produits
SteelBuilt Window & Door Systems

SteelBuilt Window & Door Systems

Traduit par Google,

Les systèmes de portes et fenêtres SteelBuilt® intègrent une ingénierie européenne de précision, offrant une alternative élégante et moderne aux cadres traditionnels en aluminium ou en métal creux. Ces systèmes sont dotés de profilés en acier étroits offrant une résistance accrue, des performances supérieures et une esthétique améliorée. Imaginez la résistance de l'acier et la beauté des grandes baies vitrées.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

  • Profilés en acier étroits
  • Portes disponibles en version à un ou deux vantaux
  • Peut être utilisé avec une grande variété de produits en verre
  • Les cadres sont généralement fournis soudés et prêts à être installés, ou « KD » si nécessaire
  • Classements au feu disponibles jusqu'à 90 minutes
  • Construction durable des portes en acier soudé
  • Variété de matériel disponible
  • Disponible en acier inoxydable ou peint par poudrage

Spécification
  • Performance Data

    Steel Curtainwall SystemsAluminum Curtainwall Systems
    Wind Load Capacity3x stronger-
    Glass Size3x Larger-
    Heat Transfer CoefficientLowHigh
    Profile SweatingRareCommon
    Thermal ExpansionMinimalHigh
Spécifications techniques
  • Réference unique.steelbuilt-window-door
  • Famille de produitsArchitectural Frames
  • Groupe de produitsSteelBuilt Window & Door Systems
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-06-10
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Mur rideau