Caractéristiques
L'AMX SVSI NMX-ENC-N2615D-WP est une plaque murale d'encodeur économique et robuste. Elle est dotée d'un codec MWC 4K60 4:4:4 de haute qualité et à faible latence, idéal pour encoder à la fois des vidéos en direct et du contenu détaillé dans les salles de classe, les espaces de réunion, les salles d'audience, les bars et d'autres applications.
Les modèles N2600D prennent en charge notre technologie Virtual Network USB 2.0 Hub. Ces modèles prennent non seulement en charge le transport de signaux USB 2.0 à bande passante complète, mais permettent également de combiner les signaux de périphériques USB provenant de quatre décodeurs maximum et de les connecter à un seul hôte USB sur un encodeur. Un ordinateur portable posé sur la table de la salle de réunion peut désormais se connecter simultanément à plusieurs périphériques USB distants, tels qu'une caméra près de l'écran et un DSP audio dans un placard d'équipement.
Les fonctionnalités supplémentaires incluent des images d'aperçu vidéo, visibles à partir de l'interface Web intégrée ou d'un écran tactile, et une prise en charge améliorée des réseaux haute sécurité. La plaque murale comprend une entrée HDMI et une entrée USB-C qui prennent en charge à la fois la vidéo et l'USB 2.0 sur un seul connecteur.
Le NMX-ENC-N2615D-WP prend en charge Dante AV-A, une norme pour les appareils AVoIP créée pour permettre l'interopérabilité de plusieurs appareils sur le réseau. Avec Dante AV-A, le NMX-ENC-N2615D-WP est compatible avec Dante Controller, Dante Domain Manager et Dante Director. L'ensemble du routage du signal, la configuration et la gestion au niveau informatique de vos appareils audio et vidéo peuvent désormais être gérés à l'aide des mêmes outils.
Ces plaques murales d'encodeur sont disponibles en deux modèles : NMX-ENC-N2615D-WP-NA (version US) et NMX-ENC-N2615D-WP-EK (version EU/UK). Les modèles comprennent des inserts de plaque frontale et des couvercles de plaque murale noirs et blancs pour garantir qu'ils s'intègrent parfaitement dans les décors modernes.
Applications courantes
La série N2600 est idéale pour presque toutes les applications de streaming, mais elle est particulièrement adaptée aux collèges et universités, aux entreprises, aux casinos, à l'hôtellerie et aux installations gouvernementales. Le streaming MWC 4K60 4:4:4 de haute qualité et à faible latence est parfait pour transmettre à la fois des vidéos en direct et du contenu détaillé. Les encodeurs muraux N2600 créent une installation élégante et sécurisée lorsqu'ils sont installés près d'un bureau ou dans un pupitre.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |