ARDEX A 35 MIX est un mélange pré-mélangé de ciment ARDEX A 35 et de sables calibrés pour produire des chapes à séchage ultra-rapide sur lesquelles il est possible de marcher après seulement 3 heures et des revêtements de sol installés en aussi peu que 4 heures, quelle que soit leur épaisseur. Utiliser ARDEX A 35 MIX pour les chapes collées, non collées et flottantes à l'intérieur.
- Pré-mélangé avec du sable calibré pour plus de commodité - il suffit d'ajouter de l'eau
- Marcher après 3 heures
- Reçoit directement les carreaux de céramique et de pierre naturelle après seulement 24 heures
- Installez les tapis, les revêtements de sol en bois et en vinyle après 24 heures, ou seulement 4 heures pour les tapis et le vinyle lorsqu'ils sont lissés avec l'ARDEX A 55.
- Passe le test BRE Screed (ISCR) après 6 heures
- Après seulement un jour, atteint les résistances à la compression et à la traction minimales acceptables atteintes par une chape de ciment ordinaire après 28 jours
Taille unitaire disponible : 25 kg
Couverture : Environ 0,5 m 2 à 25 mm d'épaisseur par unité de 25 kg