Publier vos produits
ARDEX K 15 - High Build, Rapid Drying Smoothing Compound
ARDEX

ARDEX K 15 - High Build, Rapid Drying Smoothing Compound

Traduit par Google,

L'ARDEX K 15 est un composé de lissage autonivelant avancé à séchage rapide. En raison de ses propriétés uniques de séchage rapide, ARDEX K 15 peut recevoir des revêtements de sol en aussi peu que 4 heures.

  • Reçoit les revêtements de sol en aussi peu que 4 heures
  • Durcissement rapide – marcher après 2 heures
  • 30 minutes de temps de travail
  • Appliquer du bord biseauté jusqu'à 35 mm d'épaisseur
  • Solide - haute résistance à la compression
  • Idéal pour les installations LVT

Taille unitaire disponible : 22 kg

Couverture : Environ 5.25m²

Spécification
  • Weight of fresh mortar : approx. 2.13kg/litre
    Working time at 20°C : approx. 30 minutes
    Flow life at 20°C : approx. 15 minutes
    Initial Set (Vicat) : approx. 30 minutes
    Final Set (Vicat): approx. 2 hours
    Compressive Strength (DIN 1164) : After 28 days 35.0 N/mm2

Spécifications techniques
  • Réference unique.Ardex-k-15-hb
  • Famille de produitsSubfloor Preparation
  • Groupe de produitsSelf-Leveling Underlayment
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-08-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalCiment
  • Conçu enRoyaume-Uni
  • Fabriqué enRoyaume-Uni
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Sous-couche
  • Classification IFCFloor
  • Code Uniclass 2015Pr_35_31_06
  • Description de l'Uniclass 2015Bedding and underlay compounds
  • Code CSI MasterFormat 201406 16 26
  • Titre CSI MasterFormat 2014Underlayment
  • Numéro OmniClass23-15 17 11 13 11 13
  • Titre OmniClassPortland Cement Floor Underlayments
  • Code CSI UniFormat IIB1010
  • Titre CSI UniFormat IIFloor Construction

Disponibilité de la région

L'Europe