Publier vos produits
ARDEX AF 200 Plus - Ready Mixed Uncoupling Matting Adhesive
ARDEX AF 200 Plus - Ready Mixed Uncoupling Matting Adhesive
ARDEX AF 200 Plus - Ready Mixed Uncoupling Matting Adhesive
ARDEX AF 200 Plus - Ready Mixed Uncoupling Matting Adhesive
    ARDEX

    ARDEX AF 200 Plus - Ready Mixed Uncoupling Matting Adhesive

    Traduit par Google,

    L'ARDEX AF 200 PLUS minimise le temps nécessaire à l'installation du tapis de désolidarisation sur les sous-planchers en bois, en béton et en chape de sable/ciment, ce qui permet de commencer le carrelage immédiatement après la pose du tapis. Contrairement aux adhésifs en poudre traditionnels, il a une prise initiale élevée qui empêche le tapis de s'enrouler pour une installation facile, est prêt à l'emploi et est livré dans un récipient refermable.

    • Fixez les tapis à envers en molleton sur les sous-planchers en bois, en béton et en ciment/sable sans apprêt
    • Le tapis peut être fixé après 5 à 10 minutes ou, en raison de son long temps de tack, jusqu'à une heure après l'application
    • La formulation à haute adhérence empêche le curling du tapis pour une installation facile.
    • Une fois le tapis installé, le composé de nivellement au latex à prise ultra rapide ARDITEX NA ou les adhésifs pour carreaux ARDEX peuvent être appliqués immédiatement
    • Rentable avec jusqu'à 45m²
    • Prêt à l'emploi et refermable
    • Convient aux applications au sol
    • Convient aux zones intérieures sèches
    • Convient pour une utilisation avec un chauffage au sol
    • Obtention du label EC1 PLUS EMICODE pour l'atteinte de faibles limites d'émission

    Taille unitaire disponible : 14 kg et 6 kg

    Spécification
    • Suitable for External Use or Wet Areas
      No

      Suitable for Use with Under Tile Heating
      Yes

      Fix Matting Time
      5-10 minutes, or within 1 hour

      Coverage
      Approximately 45m2

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Ardex-af-200-plus
    • Famille de produitsFlooring Adhesive
    • Groupe de produitsUncoupling Matting Adhesive
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-08-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enRoyaume-Uni
    • Fabriqué enRoyaume-Uni
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Divers
    • Classification IFCFloor
    • Nom UNSPSCFlooring
    • Code UNSPSC301617
    • Code Uniclass 2015EF_30_20
    • Description de l'Uniclass 2015Floors
    • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 00
    • Titre OmniClassFloor Coverings
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes