Publier vos produits
ARDEX DG1™ One-Component Grout
ARDEX

ARDEX DG1™ One-Component Grout

Traduit par Google,

Principales caractéristiques

  • Prêt à l'emploi; peut être utilisé directement à partir du seau sans eau supplémentaire
  • Pour une utilisation dans des applications commerciales et résidentielles
  • À utiliser avec les carreaux de porcelaine, de verre, de carrière, de céramique et la plupart des carreaux de pierre naturelle (insensibles à l'humidité).
  • Résistant aux taches, hydrofuge et très flexible
  • Utiliser pour les joints de coulis de 1/16" à 1/2" (1,5 mm à 12,7 mm).
  • Facile à nettoyer et à appliquer
  • Formulation à faible teneur en COV
  • Sans efflorescence et résistant aux fissures
  • Résistant à la moisissure
  • Aucun scellant requis
  • Formule plus épaisse pour des applications verticales plus faciles directement à partir du seau ; pas besoin d'ajouter de l'eau
  • Peut être utilisé sur des surfaces de carrelage sensibles une fois testé et durcit naturellement par évaporation

Actuellement disponible dans les couleurs suivantes, notamment : ivoire antique, cuirassé, réglisse noire, blanc brillant, carvi, poussière de charbon de bois, bronze à canon, bleu brumeux, blanc polaire, dérive du Sahara, argent scintillant, plage de pierre, lys frais, biscuit au sucre, crème irlandaise et Lin Vintage

Normes

SystèmeOne™

ARDEX BG 70 GP est un coulis cimentaire à retrait compensé pour tous les besoins. Les additifs spéciaux contenus dans ARDEX BG 70 GP minimisent la demande en eau tout en améliorant la fluidité du coulis, produisant ainsi un coulis fluide et sans retrait pour une épaisseur de 10 mm à 50 mm.

Spécification
  • Suitable Applications

    • Grout joints from 1/16” to 1/2” (1.5 mm to 12.7 mm)
    • Dry or damp substrates (no standing water)
    • Interior areas dry or intermittently wet, such as shower floors and walls (not submerged)
    • Use with most common tile types (Not for moisture-sensitive tiles / stone, distressed or tumbled travertine tiles, pebble-stone or river-rock tile or irregularly shaped tile or stone)
    • Not for high chemical resistance or specialized applications, commercial kitchens or other heavy industrial applications where fatty acids are present and/or where no-rinse enzymatic cleaners will be used, steam rooms or saunas or areas exposed to continuous high surface temperatures (greater than 140°F / 60°C, such as near fireplaces or wood stoves).
Spécifications techniques
  • Réference unique.ARDEX-DG1
  • Famille de produitsConcrete Repair
  • Groupe de produitsNon-shrink Grout
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-06-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalCiment
  • Conçu enSingapour
  • Fabriqué enSingapour
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Béton
  • Nom UNSPSCInterior finishing materials
  • Code UNSPSC3016
  • Code CSI MasterFormat 201409 93 23.53
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Finishing
  • Numéro OmniClass23-15 00 00
  • Titre OmniClassInterior and Finish Products
  • Code CSI UniFormat IIC30
  • Titre CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES