Publier vos produits
ARDEX TWP Tilt Wall Patch and Finishing Compound
ARDEX TWP Tilt Wall Patch and Finishing Compound
    ARDEX

    ARDEX TWP Tilt Wall Patch and Finishing Compound

    Traduit par Google,

    ARDEX TWP ™ est un composé de finition à base de ciment Portland applicable à la truelle utilisé pour remplir et lisser les surfaces de béton verticales intérieures et extérieures telles que les murs inclinés, les panneaux de béton préfabriqués ou coulés sur place et d'autres surfaces de béton ou de maçonnerie avant le scellement ou La peinture.
    Principales caractéristiques

    • Utiliser pour remplir et lisser les surfaces verticales intérieures et extérieures en béton ou en maçonnerie
    • À base de ciment Portland
    • Facile à mélanger et à appliquer
    • Durcit rapidement sans rétrécir
    Spécification
    • Installation Mixing Ratio: 2 1/2 quarts of water per 10 lb. bag. For smaller batches, use 2 parts powder to 1 part water by volume Material Requirements on Smooth Substrate (approx.): 100 to 150 sq. ft. per bag at a skim coat 33.3 sq. ft. per bag at 1/8” 16.6 sq. ft. per bag at 1/4” Pot Life: 15 to 20 minutes Time to Paint or Seal: 15 to 60 minutes, depending on jobsite conditions VOC: 0 Packaging: 10 lb./4.5 kg net weight Storage: Store in a cool dry area. Do not leave bags exposed to sun. Protect unused material by removing air from bag and sealing tightly. Shelf Life: Nine months unopened. Warranty: ARDEX L.P. Standard Limited Warranty applies.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ARDEX-TWP
    • Famille de produitsConcrete Repair
    • Groupe de produitsTilt Wall Patch and Finishing Compound
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-11-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalCiment
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Béton
    • Classification IFCMur
    • Nom UNSPSCWall finishing materials
    • Code UNSPSC301615
    • Code CSI MasterFormat 201409 70 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wall Finishes
    • Numéro OmniClass23-15 00 00
    • Titre OmniClassInterior and Finish Products
    • Code CSI UniFormat IIC3010
    • Titre CSI UniFormat IIWall Finishes