Publier vos produits
ARDEX K 15 Microtec - Rapid-Drying Self-Levelling Smoothing Compound
ARDEX K 15 Microtec - Rapid-Drying Self-Levelling Smoothing Compound
ARDEX K 15 Microtec - Rapid-Drying Self-Levelling Smoothing Compound
    ARDEX

    ARDEX K 15 Microtec - Rapid-Drying Self-Levelling Smoothing Compound

    Traduit par Google,

    L'ARDEX K15 Microtec est extrêmement polyvalent, convient à une large gamme de substrats et peut recevoir pratiquement n'importe quel revêtement de sol en 16 à 18 heures.

    Revêtements de sol:

    • Linoléum, vinyle, moquette
    • Carreaux de céramique et de carrière
    • Bois – parqueterie et flottant

    Substrats :

    • Béton neuf, existant ou brut de chape
    • Béton endommagé par la pluie qui a été préparé mécaniquement
    • Carrière et carreaux de céramique existants
    • Platelage en acier (contacter les services techniques d'ARDEX)
    • Planchers de bois (contacter les services techniques d'ARDEX)
    • Béton humide ou vulnérable à l'humidité lorsqu'il est utilisé avec un système de contrôle de l'humidité ARDEX
    Spécification
    • Powder bulk density : approx. 1.3kg/L Fresh mortar weight : approx. 2.0kg/L Walkability : approx. 2 – 3 hours after application Ready to receive floor coverings : 16 – hours after application at 23°C Compressive Strength: After 28 days approx. 30MPa Tensile Bending Strength : After 28 days approx. 10MPa Ball Pressure Hardness : After 28 days approx. 60MPa
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Ardex-k-15-micro
    • Famille de produitsSubfloor Preparation
    • Groupe de produitsSelf-Leveling Underlayment
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-08-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalCiment
    • Conçu enAustralie
    • Fabriqué enAustralie
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Sous-couche
    • Code Uniclass 2015Pr_35_31_06_80
    • Description de l'Uniclass 2015Smoothing and levelling underlay compounds
    • Code CSI MasterFormat 201406 16 26
    • Titre CSI MasterFormat 2014Underlayment
    • Numéro OmniClass23-15 17 11 13 11 13
    • Titre OmniClassPortland Cement Floor Underlayments
    • Code CSI UniFormat IIB1010
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Construction

    Disponibilité de la région

    Océanie L'Europe