Publier vos produits
ARDEX PU 30 - Single component polyurethane primer
ARDEX

ARDEX PU 30 - Single component polyurethane primer

Traduit par Google,

ARDEX PU 30 Rapid est un apprêt polyuréthane monocomposant et un scellant vert pour dalles à utiliser sur des substrats poreux et non poreux internes et externes. Le fait d'être semi-pénétrant vous permet de consolider et de renforcer les surfaces jusqu'à une profondeur de 2 mm et d'augmenter l'adhérence et les performances des adhésifs pour bois et vinyle à base de polyuréthane et de MS.

Substrats :

  • Béton
  • Béton vert
  • Enduits de ragréage et ciments de lissage
  • Plaque en fibrociment
  • Sous-couche en plaques de fibrociment
  • Feuille de bois
  • Plâtre
  • Carreaux de céramique
  • Sols en terrazzo


ARDEX ENDURA

Spécification
  • Application: Internal and external Surfaces: Floors Coverage: Primer: 1 coat. 11kg should cover approximately 110m2 Vapour Barrier: 2 coats. 11kg should cover approximately 44m2 Drying Times: Approximately 45 minutes Pack Size: 11kg plastic containers
Spécifications techniques
  • Réference unique.Ardex-pu-30
  • Famille de produitsSubfloor Preparation
  • Groupe de produitsOne Component Primer
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-08-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPolyuréthane
  • Conçu enAustralie
  • Fabriqué enAustralie
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Résines
  • Classification IFCFloor
  • Nom UNSPSCFlooring
  • Code UNSPSC301617
  • Code Uniclass 2015EF_30_20
  • Description de l'Uniclass 2015Floors
  • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 11
  • Titre OmniClassFlooring Specialties and Accessories
  • Code CSI UniFormat IIC3020
  • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes

Disponibilité de la région

L'Europe Océanie