Publier vos produits
ARDEX S 27 - Flexible Rapid Set Tile & Stone Adhesive
ARDEX

ARDEX S 27 - Flexible Rapid Set Tile & Stone Adhesive

Traduit par Google,

ARDEX S 27 est une colle à carrelage à séchage rapide avec des propriétés spécifiques pour la pose de carreaux de mur et de sol en pierre naturelle sensibles à l'humidité.

  • Fibres MICROTEC renforcées pour une adhérence, une flexibilité et une résistance à l'affaissement améliorées
  • La formule RAPIDRY minimise le risque de taches d'eau, de gondolage et de déformation des pierres naturelles sensibles à l'humidité
  • Les carreaux peuvent être trafiqués et jointoyés 2 heures après la pose, quelle que soit l'épaisseur du lit
  • Durée de vie en pot jusqu'à 60 minutes
  • Rendement élevé jusqu'à 6,4 m²
  • Idéal pour tous les types de carreaux, y compris la pierre naturelle sensible à l'humidité
  • Convient aux zones intérieures sèches
  • Convient aux applications murales et au sol
  • Convient pour une utilisation avec un chauffage au sol

Couleurs disponibles : gris et blanc

Taille unitaire disponible : 20 kg

Spécification
  • Weight of fresh mortar : approximately 1.4kg/litre Working time (20°C) : approximately 45-60 minutes Fixing time (20°C) : up to 30 minutes Adjusting time (20°C) : approximately 15 minutes The pot life of the mixed mortar : approximately 45-60 minutes at 20°C. Open Time: approximately 30 minutes Slip Resistance: Slip - less than 0.5mm Tensile Adhesion Strength: Greater than 1 N/mm2
Spécifications techniques
  • Réference unique.Ardex-s-27
  • Famille de produitsTile & Stone Installation System
  • Groupe de produitsFlexible Rapid Set Tile & Stone Adhesive
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-08-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enRoyaume-Uni
  • Fabriqué enRoyaume-Uni
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Carrelage
  • Classification IFCFloor
  • Nom UNSPSCStone or tile flooring
  • Code UNSPSC30161706
  • Code Uniclass 2015Pr_20_31_02_89
  • Description de l'Uniclass 2015Tile adhesives
  • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 13
  • Titre OmniClassTile Flooring
  • Code CSI UniFormat IIC3020
  • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes