Publier vos produits
ARDEX S 7™ PLUS Flexible Sealing Slurry
ARDEX S 7™ PLUS Flexible Sealing Slurry
ARDEX S 7™ PLUS Flexible Sealing Slurry
    ARDEX

    ARDEX S 7™ PLUS Flexible Sealing Slurry

    Traduit par Google,

    ARDEX S 7 PLUS crée un revêtement imperméable qui garantit que les piscines sont étanches et exemptes de fuites.

    • Utiliser pour imperméabiliser les piscines avant de fixer les carreaux de céramique
    • Résiste à des pressions d'eau jusqu'à 5 bars
    • Les carreaux peuvent être fixés à la deuxième couche après seulement 4 heures
    • Facile à utiliser, il suffit d'ajouter de l'eau et d'appliquer à la truelle pour une finition lisse
    • Fibre renforcée pour une résistance et une flexibilité accrues
    • Excellente résistance à l'affaissement
    • Convient aux applications murales et au sol
    • Convient aux espaces intérieurs et extérieurs, y compris les piscines

    Couleurs disponibles : Gris

    Taille unitaire disponible : 15 kg

    Spécification
    • Suitable for External Use or Wet AreasYes, including swimming pools

      Pot Life60 minutes

      Fix Tiles After8 hours

      CoverageApproximately 6.25m2 with 2 coats applied per 15kg bag

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ardex-s-7-plus
    • Famille de produitsTile & Stone Installation System
    • Groupe de produitsWaterproofing
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-06-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Carrelage
    • Classification IFCFloor
    • Nom UNSPSCConcrete tiles or flagstones
    • Code UNSPSC30131703
    • Code Uniclass 2015Pr_20_29_88
    • Description de l'Uniclass 2015Tile and fabric fasteners
    • Code CSI MasterFormat 201409 66 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Portland Cement Terrazzo Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 13
    • Titre OmniClassTile Flooring
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie