Publier vos produits
ARDEX SK TRICOM Sealing Tape
ARDEX

ARDEX SK TRICOM Sealing Tape

Traduit par Google,

Collier de tuyau 350x350 pour les siphons de sol d'un diamètre de 125 mm et pour les processus avec une bague de serrage dans le système avec la bague d'étanchéité ARDEX SK-B TRICOM 100/200.

Le kit de joint ARDEX TRICOM comprend des rubans, des coins et des manchettes. Il peut être utilisé avec tous les joints composites ARDEX et convient à toutes les classes de charge.

Points forts du produit :

  • En conjonction avec toutes les étanchéités composites ARDEX
  • Pour toutes les classes de charge
  • Très résistant à la déchirure et élastique
  • résistant aux alcalis
  • Résistant aux milieux agressifs
Spécification
  • Technical specifications

    colour
    White

    collar height
    20 mm

    total thickness
    approx. 0.32 mm

    Permissible movement recording
    Max. 80% of the joint width

    packing
    packed to 20 pieces

    joint width
    up to 30.00 mm

    Burst pressure
    3.00 bar

    temperature resistance
    -35.00 ° C - 90.00 ° C

    format
    350.00 mm x 350.00 mm

    Fold-bending test at -20 ° C
    no cracks

    Elongation support layer
    600% at 60 N / 15 mm

    Inner diameter
    125 mm

    total weight
    approx. 180.00 g / m²

Spécifications techniques
  • Réference unique.ardex-sk-tricom
  • Famille de produitsWaterproofing
  • Groupe de produitsSealing Membrane System
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-10-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
  • Code CSI MasterFormat 201402 25 29
  • Titre CSI MasterFormat 2014Existing Thermal and Moisture Protection Assessment
  • Numéro OmniClass23-13 25 00
  • Titre OmniClassThermal and Moisture Protective Products 

Disponibilité de la région

L'Europe Asie