Publier vos produits
ARDEX WPM 256 Water Based Epoxy Bonding Bridge
ARDEX

ARDEX WPM 256 Water Based Epoxy Bonding Bridge

Traduit par Google,
L'ARDEX WPM 256 est un époxy polyamide à base d'eau à deux composants non pigmenté nouveau pour le pont de liaison du béton ancien et un adjuvant pour les matériaux à base de ciment. ARDEX WPM 256 Pont de liaison époxy à base d'eau | Scellant structurel pénétrant Forme une liaison structurelle entre le béton neuf et ancien Peut être appliqué sur des surfaces humides Est compatible avec le ciment frais ou les produits en béton Excellente adhérence à la plupart des substrats
Spécifications techniques
  • Réference unique.ARDEX-WPM-256
  • Famille de produitsWaterproofing
  • Groupe de produitsTwo Component Water Based Epoxy Polyamide
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAutres
  • Conçu enChine
  • Fabriqué enChine
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
  • Classification IFCFloor
  • Code Uniclass 2015Pr_35
  • Description de l'Uniclass 2015Covering and finishing products
  • Code CSI MasterFormat 201407 14 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Fluid-Applied Waterproofing
  • Numéro OmniClass23-15 21 00
  • Titre OmniClassSurface Applied Coatings
  • Code CSI UniFormat IIC3020
  • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes

Disponibilité de la région

Asie