Publier vos produits
ARDEX WPM 750 - WeldTec Internal Undertile Waterproofing Membrane
ARDEX WPM 750 - WeldTec Internal Undertile Waterproofing Membrane
ARDEX WPM 750 - WeldTec Internal Undertile Waterproofing Membrane
    ARDEX

    ARDEX WPM 750 - WeldTec Internal Undertile Waterproofing Membrane

    Traduit par Google,

    ARDEX WPM 750 Undertile Butynol est un système de membrane en feuille utilisé pour imperméabiliser les zones carrelées telles que les douches et les salles de bains. Par rapport aux membranes d'imperméabilisation liquides, Undertile Butynol donne une jauge d'imperméabilisation fine et constante. Ce système peut également accélérer l'installation car il n'est pas nécessaire d'attendre que les liquides sèchent - il suffit d'appliquer l'adhésif sans solvant, puis la membrane (comme du papier peint). Le carrelage peut commencer 60 minutes après l'installation de la membrane. Ce produit a une toison des deux côtés du tissu, mais il contient toujours toutes les capacités de résistance et d'imperméabilisation du Butynol standard. Cela garantit une épaisseur standard et que tous les recouvrements sont solidement joints, créant une zone imperméabilisée à sécurité intégrée.

    • Membrane en feuille pour l'imperméabilisation des zones carrelées
    • Le carrelage peut commencer 60 minutes après l'installation de la membrane
    • Jauge d'étanchéité fine et constante
    • Disponible avec une sortie de déchets à pince unique
    • Conforme à la norme AS4654.1 – Membranes d'étanchéité à usage externe hors sol

    Substrats :

    • Contreplaqué et bois (doit avoir une teneur en humidité maximale de 20 % lorsque Undertile Butynol est collé)
    • Plaque compressée en fibrociment
    • Mousse de polyuréthane à cellules fermées
    • Revêtements muraux humides, par exemple Gib Aqualine, VillaBoard
    Spécification
    • Resistance:

      Resists tearing, flex cracking, bubbling and abrasion. It is extremely strong, has a long life and is versatile.

      Dimensions:

      1.4m x 20m (W x L)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Ardex-wpm-750
    • Famille de produitsTile & Stone Installation System
    • Groupe de produitsInternal Undertile Waterproofing Membrane
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-08-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalCaoutchouc
    • Conçu enAustralie
    • Fabriqué enAustralie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
    • Classification IFCFloor
    • Code Uniclass 2015Ss_32
    • Description de l'Uniclass 2015Damp proofing, waterproofing and plaster finishing systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 34 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Waterproofing-Membrane Tiling
    • Numéro OmniClass23-13 25 17
    • Titre OmniClassWaterproofing
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilité de la région

    Océanie Asie