Publier vos produits
ARDITEX NA Ultra Rapid Setting Latex Subfloor Levelling and Smoothing Compound - No Ammonia
ARDITEX NA Ultra Rapid Setting Latex Subfloor Levelling and Smoothing Compound - No Ammonia
ARDITEX NA Ultra Rapid Setting Latex Subfloor Levelling and Smoothing Compound - No Ammonia
ARDITEX NA Ultra Rapid Setting Latex Subfloor Levelling and Smoothing Compound - No Ammonia
ARDITEX NA Ultra Rapid Setting Latex Subfloor Levelling and Smoothing Compound - No Ammonia
ARDITEX NA Ultra Rapid Setting Latex Subfloor Levelling and Smoothing Compound - No Ammonia
ARDITEX NA Ultra Rapid Setting Latex Subfloor Levelling and Smoothing Compound - No Ammonia
    ARDEX

    ARDITEX NA Ultra Rapid Setting Latex Subfloor Levelling and Smoothing Compound - No Ammonia

    Traduit par Google,

    Le composé de nivellement et de lissage ARDITEX NA vous fait gagner du temps et de l'argent en supprimant le besoin d'une préparation et d'un apprêt intensifs. Sa polyvalence reconnue et sa tolérance avancée au site réduisent les coûts de location des machines de préparation, les pertes de temps et les rappels, ce qui garantit qu'avec ARDITEX NA, il n'y a vraiment pas d'alternative.

    • Appliquer directement sur la plupart des substrats sans apprêt, y compris les vieux résidus d'adhésif et le bitume, le contreplaqué de qualité plancher, ARDEX
    • Membranes anti-humidité et même directement sur les carreaux de céramique
    • Insensible à l'humidité et peut être utilisé directement sur du béton humide
    • Installer les revêtements de sol après 4 heures et les carreaux de céramique après 3 heures
    • Marcher après 2 heures
    • Mélange pratique de sac et de bouteille sans mesure ni eau nécessaire
    • Performances avancées, même à basse température
    • Convient pour une utilisation avec un chauffage au sol
    • Le Sac Jaune Original ®

    Taille unitaire disponible : 20 kg de poudre et 4,85 kg de latex

    Couverture : Environ 5m²

    Spécification
    • Bulk density of powder approx. 1.3kg/litre 
      Initial Set (Vicat) approx. 1 hour 
      Final Set (Vicat) approx. 11/2 hours 
      Compressive Strength After 28 days approx. 16 N/mm² 
      Flexural Strength After 28 days approx. 5.5 N/mm² 
      Indentation Resistance 24 Hours 15N/mm² 7 days 25N/mm² 
      Typically floorcoverings range between 0.5 - 6N/mm²

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Arditex-NA
    • Famille de produitsSubfloor Preparation
    • Groupe de produitsTwo Component, Self-Leveling Underlayment
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-08-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAutres
    • Matériel secondaireAutres
    • Conçu enRoyaume-Uni
    • Fabriqué enRoyaume-Uni
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Sous-couche
    • Classification IFCFloor
    • Code Uniclass 2015Pr_35_31_06
    • Description de l'Uniclass 2015Bedding and underlay compounds
    • Code CSI MasterFormat 201406 16 26
    • Titre CSI MasterFormat 2014Underlayment
    • Numéro OmniClass23-15 17 11 13 11 13
    • Titre OmniClassPortland Cement Floor Underlayments
    • Code CSI UniFormat IIB1010
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Construction

    Disponibilité de la région

    Océanie L'Europe Asie