Chauffe-eau thermodynamique hybride pour la production d'eau chaude sanitaire, composé d'une pompe à chaleur air-eau et d'une résistance intégrée. Disponible avec un ballon de stockage de 60, 80, 100 et 130 litres.
Une solution intelligente et plus efficace que le chauffe-eau électrique, pour un remplacement rapide et simple.*
* Comparé à un chauffe-eau électrique classique, le Lydos Hybrid S2 offre une meilleure efficacité énergétique. Les économies d'énergie réelles peuvent varier.
Les variations dépendent des besoins en eau chaude, des habitudes de consommation et des conditions d'installation. Le Lydos Hybrid S2 nécessite généralement une installation moins complexe.
installation que les chauffe-eau à pompe à chaleur standard
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Albanie |
Andorre |
Belgique |
Bosnie-Herzégovine |
Bulgarie |
Chypre |
Croatie |
Espagne |
Estonie |
France |
Grèce |
Hongrie |
Italie |
Lettonie |
Lituanie |
Macédoine du Nord |
Malte |
Monaco |
Monténégro |
Pologne |
Portugal |
République tchèque |
Roumanie |
Saint-Marin |
Serbie |
Slovaquie |
Slovénie |
Ukraine |
Vatican |