Publier vos produits
Commercial Electric Light Duty Water Heater

Commercial Electric Light Duty Water Heater

4.2 sur 5 étoiles4.2(9 Avis)
Traduit par Google,

Ligne électrique commerciale légère conçue spécifiquement pour toute application nécessitant des quantités modérées d'eau chaude

Caractéristiques et avantages Notre famille de chauffe-eau électriques légers se décline en modèles de 30 à 119,9 gallons. Ils sont disponibles en 3kW à 12kW et en 208, 240, 277 et 480 tensions. La température maximale sur ELDS30, ELDS40, ELDS52, ELD66, ELD80 et ELD120 est supérieure à 180 °F. Tous les autres modèles de réglage de température maximale sont de 170 °F. Ces unités conviennent à une grande variété d'applications telles que les magasins de détail et les petits bureaux. . Des modèles courts sont disponibles.

Conception de réservoir longue durée La formulation d'acier exclusive avec une couche unique d'émail porcelaine haute température maximise la résistance à la corrosion du réservoir. Cela prolonge la durée de vie effective de la tige d'anode et, par conséquent, la durée de vie du réservoir.

Éléments chauffants longue durée Nos éléments de résistance brevetés sont conçus avec une double couche d'oxyde de magnésium et de cuivre spécialement traitée pour résister à la corrosion. Les éléments de rechange se vissent facilement.

Options de câblage Câblage simultané et non simultané, monophasé et triphasé sont disponibles.

Conception efficace 2-1/2" d'isolation en mousse de polyuréthane rigide offre des qualités isolantes supérieures résultant en des coûts d'exploitation réduits.

Contrôle automatique de la température Un thermostat monté en surface s'allume et s'éteint automatiquement pour maintenir la température de l'eau au niveau prédéfini souhaité.

Robinet de vidange en laiton durable Le robinet de vidange en laiton installé en usine permet une vidange et un entretien plus rapides.

Spécification
  • Specifications

    • 3 KW - 12 KW
    • 208, 240, 277 and 480 voltages
    • 30, 40, 50, 65, 80 and 120 gallon capacities
    • Porcelain enamel lined tank
    • Heavy-duty anode rod
Spécifications techniques
  • Réference unique.commercial_light_duty_electric
  • Famille de produitsWater Heaters
  • Groupe de produitsCommercial Electric
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-09-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
  • Nom UNSPSCCommercial water heaters
  • Code UNSPSC40101826
  • Code Uniclass 2015Pr_60_60_96_28
  • Description de l'Uniclass 2015Electric storage water heaters
  • Code CSI MasterFormat 201422 33 33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Light-Commercial Electric Domestic Water Heaters
  • Numéro OmniClass23-31 29 13 11
  • Titre OmniClassHot Water Tank Electric Heaters