Publier vos produits
Digital Recirculation Valve, Brain, DRV80R

Digital Recirculation Valve, Brain, DRV80R

Traduit par Google,
DRV80R est une vanne de recirculation entièrement numérique (DRV) pour une installation basée sur un "point de source" ou une salle mécanique. Le DRV80 est conçu spécifiquement pour être le contrôleur de température d'eau principal dans un système d'eau chaude à recirculation pompé en continu.

Spécifications opérationnelles

La précision accrue possible avec la technologie numérique DRV80, combinée à sa capacité de communication d'entrée/sortie de données, équivaut à :
  • Contrôle précis de l'eau mélangée tirée du système à un point d'utilisation généralement à +/- 2 °F aux points de prélèvement situés à au moins 5 m en aval de la vanne mélangeuse pendant les périodes de demande constante du système
  • Pression d'eau opérationnelle de 10 à 150 psig
  • Température minimale requise entre l'entrée et la sortie de la vanne (perte de température de recirculation du système) de 2 °F
  • Arrêt automatique du débit d'eau chaude en cas de panne d'alimentation d'eau froide
  • Arrêt automatique du débit d'eau chaude en cas de panne de courant
  • Maintenez une température de « ralenti » du système constante et contrôlez la « dérive de température » sans l'utilisation d'un dispositif d'étranglement manuel ou d'une vanne d'équilibrage.
  • Le système ne doit pas nécessiter de dispositif d'arrêt de pompe activé par la température (aquastat).
  • Plage de consigne programmable de 100 à 160 °F (37 à 71 °C) plus plein chaud/plein froid
  • Capacité à désinfecter thermiquement aux températures recommandées
  • Affichage d'alarme de température haute/basse programmable au 1er niveau
  • Niveau d'erreur de température programmable pour l'arrêt de sécurité
Spécifications techniques
  • Réference unique.21492
  • Famille de produitsMixing Valves for Liquid Services
  • Groupe de produitsHot Water Products - Water Temperature Controls
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2012-12-03
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes