G1902PCC
Poste de sécurité avec douche oculaire, construction en chrome poli
Application : Poste de sécurité combiné douche oculaire et douche. L'unité est construite avec des tuyaux, des raccords et des composants en laiton chromé poli pour une apparence attrayante et une durabilité supérieure. Deux têtes de sortie de type pulvérisateur GS-Plus™ délivrent un flot d'eau pour rincer les yeux.
Pomme de douche : 10" de diamètre en acier inoxydable.
Robinet de douche : robinet à tournant sphérique séjour-ouvert en laiton chromé IPS de 1". Le robinet est fabriqué aux États-Unis avec une bille en laiton chromé et des joints en Téflon®. Fourni avec un bras d'actionnement en acier inoxydable et une tige de traction de 29" en acier inoxydable.
Ensemble de tête de pulvérisation : Deux têtes de pulvérisation GS-Plus™. Chaque tête est dotée d'un cache-poussière « rabattable », d'un contrôle de débit interne et d'un filtre pour éliminer les impuretés du débit d'eau.
Bol de douche oculaire : acier inoxydable de 11-1/8 po de diamètre.
Valve de douche oculaire : Valve à bille reste ouverte en laiton chromé IPS de 1/2 po. La valve est fabriquée aux États-Unis avec une bille en laiton chromé et des joints en Téflon®.
Tuyaux et raccords : Laiton chromé poli.
Alimentation : entrée supérieure femelle 1-1/4" NPT.
Déchets : sortie femelle NPT 1-1/4". La sortie peut être positionnée à 9-1/4" ou 19-5/8" au-dessus du sol fini en inversant les raccords de tuyau inférieurs.
Panneau : Fourni avec un panneau d'identification conforme à la norme ANSI.
Assurance qualité : les ensembles de valve et de tête de pulvérisation sont assemblés en usine et testés à l'eau avant expédition.
OPTIONS DISPONIBLES
HFC Commande manuelle et au pied. La douche oculaire est activée par la poignée du drapeau ou la pédale.
BC Couvercle en acier inoxydable pour cuvette de lavage oculaire.
Pommeau de douche SSH en acier inoxydable.
AP275-100 Éclairage électrique et klaxon d'alarme L'éclairage et le klaxon d'alarme appellent de l'aide lorsque le lavage des yeux/du visage ou la douche sont activés.
AP250-015 Rideau de modestie Rideau de modestie pour montage sur poste de sécurité.
Le mitigeur thermostatique TMV G6040 mélange avec précision l'eau chaude et froide pour fournir de l'eau chaude (tiède), comme l'exige la norme ANSI Z358.1-2014.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |