Digital Recirculation Valve, the Brain with Brainscan, DRV80RBS
Traduit par Google,
DRV80RBS Soupape de recirculation numérique (DRV), avec BrainScan® - module de contrôle de surveillance de l'eau chaude, conçu spécifiquement pour être le principal contrôleur de température de l'eau dans un système d'eau chaude à circulation pompée en continu. Le DRV80R est fourni avec un collecteur de retour de recirculation, comme illustré.
La technologie numérique offre une précision de contrôle de la température de l'eau améliorée qui résiste à la demande nulle du système "Rapide de température" sans l'utilisation d'une vanne d'étranglement manuelle ou d'un dispositif d'arrêt de pompe activé par la température (aquastat).
Spécifications opérationnelles
Contrôle de la température de l'eau de +/-2°F aux points d'utilisation à 25' en aval pendant la demande
Contrôle de la température de l'eau de +/- 2 °F au DRV pendant les périodes de « ralenti » à demande nulle du système
Température minimale requise entre l'entrée et la sortie de la vanne de 2 °F (perte de température de recirculation du système).
Arrêt automatique du débit d'eau chaude en cas de panne d'alimentation d'eau froide
Arrêt automatique du débit d'eau chaude même en cas de panne de courant
Plage de consigne programmable de 81 à 158 °F (27 à 70 °C)
Mode de désinfection thermique programmable
Affichage d'alarme de température haute/basse programmable au 1er niveau
Niveau d'erreur de température programmable pour l'arrêt de sécurité
Spécifications techniques
Réference unique.21493
Famille de produitsMixing Valves for Liquid Services
Groupe de produitsHot Water Products - Water Temperature Controls