Publier vos produits
Digital-Flo® Steam/Water Shell and Double-Wall Tube Heat Exchanger with the Brain® and Sage™ Model DF8120DW80BS

Digital-Flo® Steam/Water Shell and Double-Wall Tube Heat Exchanger with the Brain® and Sage™ Model DF8120DW80BS

Traduit par Google,

Le DF8120DW80BS est un chauffe-tube et coque vapeur/eau instantané à double paroi complet pré-canalisé. L'ensemble comprend un échangeur de chaleur à coque et tube de taille appropriée avec une vanne de recirculation numérique (DRV80) et un module de contrôle de surveillance de l'eau chaude BrainScan®.

La technologie numérique offre une meilleure précision de contrôle de la température de l'eau et une sécurité accrue de l'utilisateur dans un seul composant de contrôle. Technologie BrainScan® pour visualiser et ajuster à distance le point de consigne, enregistrer les données et surveiller l'entrée chaude, l'entrée froide/retour et la sortie d'eau mitigée avec plusieurs options d'interface BAS.

Spécifications techniques
  • Réference unique.armstrong-0036
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsInstantaneous Water Heaters
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-09-08
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis