Publier vos produits
ASSA ABLOY RT1000 Spiral Door
ASSA ABLOY RT1000 Spiral Door
ASSA ABLOY RT1000 Spiral Door
ASSA ABLOY RT1000 Spiral Door
ASSA ABLOY RT1000 Spiral Door
ASSA ABLOY RT1000 Spiral Door
ASSA ABLOY RT1000 Spiral Door
ASSA ABLOY RT1000 Spiral Door
ASSA ABLOY RT1000 Spiral Door
ASSA ABLOY RT1000 Spiral Door

    ASSA ABLOY RT1000 Spiral Door

    Traduit par Google,

    La porte à spirale ASSA ABLOY RT1000 est fabriquée à partir de composants durables pour minimiser la maintenance, et conçue pour un accès rapide afin de faciliter l'entretien. Un exemple d'ingénierie de pointe. Une porte qui répond aux besoins d'aujourd'hui et anticipe les exigences de demain. L'alliance parfaite de l'esthétique et de la fonctionnalité, grâce à une technologie de porte extérieure innovante et performante, conçue pour optimiser votre activité et contribuer à un avenir plus écoénergétique et durable.

    La porte à spirale ASSA ABLOY RT1000 associe une quincaillerie de pointe à des services numériques avancés, pour créer un système d'entrée optimisé au quotidien. Conçue selon les principes de durabilité, de fiabilité et de sécurité, elle incarne la robustesse intelligente : une connectivité intelligente alliée à une durabilité à toute épreuve, le tout dans un souci constant de qualité et de sécurité.

    Spécification
      • Cutting-edge technology meets operational excellence
      • Door dimension max.5000 x 5000 mm
      • Speed open/close: up to max. 1.75/0.6 m/s
      • Wind Resistance (EN 12424) Class 3, Class 2, 4000 ≤ DW ≤ 5000 with windows
      • It features rapid and smooth operation with a high-velocity roll and glide assembly, an optimized spiral curve, and frequency converter-controlled door movement. Quieter running for improved working environment
      • An energy-efficient solution featuring 50 mm high-density foam for superior insulation, side frame and lintel sealings, double-glazed burglar-resistant polycarbonate windows, and remote monitoring for optimal energy efficiency.
      • A lifetime construction with long-life components, low maintenance needs, readily available off-the-shelf ASSA ABLOY parts, and an easy-access door structure for fast and efficient service.
      • A functional and clean design featuring a single-track spiral, quick-access column covers, a flush design without visible hinges, an integrated drive unit, attractive side caps, and actuators built into the door construction.
      • Motor Power 1.1 KW
      • Protection IP 55
      • Mains connections 3L/(N)/PE 380/400/415/440/480V, 50/60 Hz²
      • Safety features: Electrical safety contact edge and a door line photocell
      • The door is designed according to the Workplace Directive of the UVV regulations and the harmonized CE Guidelines including the EN 13241-1.

      For specification of the specific configurations see the technical data sheet.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.aa_a_RT1000
    • Famille de produitsHigh Speed Doors
    • Groupe de produitsExterior Doors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-10-31
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles
    • Classification IFCPorte
    • Code Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Description de l'Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • Code CSI MasterFormat 201408 33 23.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Overhead Rapid Coiling Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 45 17
    • Titre OmniClassRapid Opening Doors

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique