Publier vos produits
Opérateur de porte battante ASSA ABLOY SW200i-IG - Opérateur encastré au sol

Opérateur de porte battante ASSA ABLOY SW200i-IG - Opérateur encastré au sol

Le système ASSA ABLOY SW200i-IG offre un montage au sol fiable et complet : un puissant opérateur ASSA ABLOY SW200i, un boîtier résistant à l'humidité et une adaptabilité à plusieurs systèmes de bras pour une flexibilité optimale. Avertissement : Ce produit est disponible auprès d'ASSA ABLOY Entrance Systems - Amérique du Nord. Contactez un représentant local pour en savoir plus sur la disponibilité.
Spécification
  • ANSI compliance: field selectable full pedestrian usage (ANSI A156.10) and low energy (ANSI A156.19).
    Door weight: up to 700 lbs (315 kg) per operator.
    Manual push force: adjustable from 5 lbf – 15 lbf.
    Stack pressure compensation.
    Intelligent trajectory control.
    Extended Closing Torque (ECT).

Spécifications techniques
  • Réference unique.SW200i-IG
  • Famille de produitsAutomatic Swing Doors
  • Groupe de produitsby ASSA ABLOY
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-08-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Ouvre-porte automatique
  • Classification IFCPorte
  • Nom UNSPSCSwing door
  • Code UNSPSC30171511
  • Code CSI MasterFormat 201408 71 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Automatic Door Operators