Publier vos produits
AXOR ShowerSolutions ShowerHeaven 720/720 3jet with lighting
AXOR ShowerSolutions ShowerHeaven 720/720 3jet with lighting
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions ShowerHeaven 720/720 3jet with lighting

    Traduit par Google,
    AXOR ShowerSolutions ShowerHeaven 720/720 3jet avec éclairage
    Spécification
    • Surfaces: - 10627800 Stainless Steel Optic Specification: • shower head size: 720 x 720 mm • spray type: RainAir, Rain, Mono • frame: brushed stainless steel • material spray disc: metal • spray disc surface: polished stainless steel • maximum flow rate at 3 bar: 36,8 l/min • flow rate Rain spray (at 3 bar): 36,8 l/min • flow rate RainAir spray (at 3 bar): 20,5 l/min • flow rate Mono spray (at 3 bar): 15,9 l/min • flow rate normal spray (at 3 bar): 36,8 l/min • minimum flow pressure: 2,5 bar • spray types can be activated individually or in combination, the 3 spray zones must be controlled via 3 valves or a diverter valve with 3 outlets • spray zones: Bodyzone - outer overhead shower zone, Rainzone - inner overhead shower zone with AirPower function, Mono spray at Ø 17 mm • installation: ceiling • connection dimension: DN20 • with integrated lighting • illuminant: LED • power supply: 12 V • transformer power supply for concealed installation 12 V, 18 W • input voltage: 100 - 240 V AC / 50 / 60 Hz • output voltage: 12 V - DC • colour temperature: 2700 K • Light color: warm white • energy efficiency class: contains light sources of energy efficiency class G • not suitable for continuous flow water heaters • TÜV certified
    Spécifications techniques
    • Réference unique.10627XXX
    • Famille de produitsAXOR ShowerSolutions
    • Groupe de produitsOverhead showers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-04-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)78
    • Largeur (mm)720
    • Profondeur (mm)720
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)28.1
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011383
    • Nom ETIMShower head
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 00
    • Titre OmniClassShowers
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures