Publier vos produits
PELLE 3-STEP DIMM BK hanging lamp
PELLE 3-STEP DIMM BK hanging lamp
PELLE 3-STEP DIMM BK hanging lamp

    PELLE 3-STEP DIMM BK hanging lamp

    Traduit par Google,
    La suspension PELLE 3-STEP DIMM BK est un luminaire moderne qui apporte une touche architecturale raffinée aux espaces de vie ouverts. Fabriquée en aluminium avec une finition noire mate, elle arbore une silhouette épurée et minimaliste. L'éclairage est assuré par un module LED intégré de 32 W, 2 400 lm, 3 000 K, IRC ≥ 80 et 230 V. Caractéristiques pratiques : protection IP20, 2 points lumineux et environ 35 cm de largeur. Utilisez-la seule pour un éclairage d'accentuation ciblé ou combinez-la avec d'autres luminaires pour créer une ambiance harmonieuse. Code produit : AZ5756.
    Spécification
    • Description

      Basic information

      Type: Hanging lamp

      Light source type: integrated LED

      Maximum power: 32W

      Energy class: G

      Protection class: IP20

      Materials and colors

      Dominant color: Black

      Leading Finish: Matte

      Dominant material: Aluminum

      Accent Material: Silicone

      Ceiling base color: Black

      Lampshade color: Black

      Dimensions

      Product length [cm]: 120

      Ceiling base width [cm]: 8

      Lampshade height [cm]: 35

      Lampshade width [cm]: 35

      Lampshade length [cm]: 120

      Ceiling base height [cm]: 17

      Product width [cm]: 35

      Specification

      Number of light sources: 2

      Lumens [lm]: 2400

      Color temperature [K]: 3000

      Dimming: Yes

      CCT: No

      RGB: No

      CRI [Ra]: ≥ 80

      Azzardo Smart App: No

      Remote control: No

      BT Control Panel: No

      Bluetooth Gateway: No

      Motion sensor: No

      Control options: 3-step dimmer

      Control type > For all: 3-step dimmer

      Voltage: 230V

      Class of resistance to shock: 2

      Packaging

      Net weight [kg]: 1

      Gross weight [kg]: 2.6

      Box height 1 [cm]: 10

      Box width 1 [cm]: 43

      Box depth 1 [cm]: 126

      CBM volume: 0.05418

    Spécifications techniques
    • Réference unique.AZ5756
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enChine
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions