Publier vos produits
BABIL 15W CCT SWITCH GO ceiling lamp
BABIL 15W CCT SWITCH GO ceiling lamp

    BABIL 15W CCT SWITCH GO ceiling lamp

    Traduit par Google,
    Le plafonnier BABIL 15W CCT SWITCH GO est un luminaire contemporain conçu pour diffuser une lumière vive et agréable dans les cuisines, les chambres et les bureaux. Fabriqué en aluminium avec une finition or satiné, il arbore une silhouette épurée et minimaliste. L'éclairage est assuré par un module LED intégré de 13 W, 1297 lm, avec une température de couleur commutable de 2977 K ou 4039 K, un IRC ≥ 90, un angle de diffusion de 36° et une alimentation de 230 V. Caractéristiques pratiques : protection IP20, 1 point lumineux, dimensions approximatives : 8 cm de large × 9 cm de haut. Utilisez-le seul pour un éclairage d'accentuation ciblé ou combinez-le avec d'autres luminaires pour créer une ambiance lumineuse harmonieuse. Code produit : AZ6555.
    Spécification
    • Specification

      Smart App: No

      Bluetooth Gateway: No

      CCT: Yes

      CRI [Ra]: ≥ 90

      Motion sensor: No

      Beam angle: 36°

      Class of resistance to shock: 1

      Number of light sources: 1

      Voltage: 230V

      Control Options: CCT Switch

      BT Control Panel: No

      RGB: No

      Dimming: No

      Remote control: No

      Control Type > For All: CCT Switch

      Lumens [lm]: 1297

      Adjustment: No

      Color temperature [K]: 2977 / 4039

      Basic information

      Energy class: G

      Protection class: IP20

      Maximum power: 13W

      Light source type: integrated LED

      Type: Surface-mounted lamp

      Materials and colors

      Dominant color: Gold

      Dominant material: Aluminum

      Leading Finish: Satin

      Packaging

      Gross weight [kg]: 0.4

      Net weight [kg]: 0.34

      Box depth 1 [cm]: 8.5

      Box width 1 [cm]: 8.5

      Box height 1 [cm]: 11.5

      Dimensions

      Product height [cm]: 9

      Product width [cm]: 8

    Spécifications techniques
    • Réference unique.AZ6555
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-19
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enChine
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers