Publier vos produits
BABIL 15W CCT SWITCH WH ceiling lamp

BABIL 15W CCT SWITCH WH ceiling lamp

Traduit par Google,
Le plafonnier BABIL 15W CCT SWITCH WH est un luminaire contemporain conçu pour diffuser une lumière vive et agréable dans les cuisines, les chambres et les bureaux. Fabriqué en aluminium avec une finition blanc mat, il arbore une silhouette épurée et minimaliste. L'éclairage est assuré par un module LED intégré de 13 W, 1297 lm, avec une température de couleur commutable de 2977 K ou 4039 K, un IRC ≥ 90, un angle de diffusion de 36° et une alimentation de 230 V. Caractéristiques pratiques : protection IP20, 1 point lumineux, dimensions approximatives : 8 cm de large × 9 cm de haut. Idéal pour les projets résidentiels et commerciaux où style et efficacité se conjuguent. Code produit : AZ6557.
Spécification
  • Specification

    Smart App: No

    Bluetooth Gateway: No

    CCT: Yes

    CRI [Ra]: ≥ 90

    Motion sensor: No

    Beam angle: 36°

    Class of resistance to shock: 1

    Number of light sources: 1

    Voltage: 230V

    Control Options: CCT Switch

    BT Control Panel: No

    RGB: No

    Dimming: No

    Remote control: No

    Control Type > For All: CCT Switch

    Lumens [lm]: 1297

    Adjustment: No

    Color temperature [K]: 2977 / 4039

    Basic information

    Energy class: G

    Protection class: IP20

    Maximum power: 13W

    Light source type: integrated LED

    Type: Surface-mounted lamp

    Materials and colors

    Dominant color: White

    Dominant material: Aluminum

    Leading Finish: Matte

    Packaging

    Gross weight [kg]: 0.4

    Net weight [kg]: 0.34

    Box depth 1 [cm]: 8.5

    Box width 1 [cm]: 8.5

    Box height 1 [cm]: 11.5

    Dimensions

    Product height [cm]: 9

    Product width [cm]: 8

Spécifications techniques
  • Réference unique.AZ6557
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-02-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enChine
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers