Publier vos produits
PRONTO WALL CCT SWITCH 90 IP44 CH wall lamp

PRONTO WALL CCT SWITCH 90 IP44 CH wall lamp

Traduit par Google,
L'applique murale PRONTO WALL CCT SWITCH 90 IP44 CH est un luminaire contemporain conçu pour un éclairage net et agréable dans les couloirs et les escaliers. Fabriquée en aluminium chromé brillant, elle arbore une silhouette épurée et minimaliste. L'éclairage est assuré par un module LED intégré de 21 W, 1 640 lm, avec une température de couleur commutable de 3 000 K ou 4 000 K, un IRC ≥ 90, un angle de diffusion de 107° et une alimentation de 230 V. Caractéristiques pratiques : protection IP44, 1 point lumineux, dimensions approximatives : 9 cm de large × 6 cm de haut. Installation possible individuellement ou en groupe pour un éclairage harmonieux dans toute la pièce. Référence produit : AZ6570.
Spécification
  • Dimensions

    Product length [cm]: 90

    Wall base width [cm]: 4

    Product height [cm]: 6

    Lampshade width [cm]: 6

    Lampshade height [cm]: 6

    Wall base length [cm]: 4 31

    Lampshade length [cm]: 90

    Product width [cm]: 9

    Materials and colors

    Accent color: White

    Dominant color: Chrome

    Accent material: PVC

    Dominant material: Aluminum

    Leading Finish: Glossy

    Wall base color: Chrome

    Accent Finish: Ribbed

    Lampshade color: White

    Basic information

    Type: Wall lamp

    Energy class: G

    Protection class: IP44

    Maximum power: 21W

    Light source type: integrated LED

    Specification

    Smart App: No

    Bluetooth Gateway: No

    CCT: Yes

    CRI [Ra]: ≥ 90

    Motion sensor: No

    Class of resistance to shock: 1

    Number of light sources: 1

    Voltage: 230V

    Control Options: CCT Switch

    BT Control Panel: No

    RGB: No

    Dimming: No

    Remote control: No

    Color temperature [K]: 3000 / 4000

    Control Type > For All: CCT Switch

    Beam angle: 107°

    Lumens [lm]: 1640

    Adjustment: No

    Packaging

    Gross weight [kg]: 1.8

    Net weight [kg]: 1.6

    Box height 1 [cm]: 11

    Box width 1 [cm]: 92

    Box depth 1 [cm]: 7.5

Spécifications techniques
  • Réference unique.AZ6570
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-02-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enChine
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques