Publier vos produits
DISC PENDANT 35 BK hanging lamp

DISC PENDANT 35 BK hanging lamp

Traduit par Google,
La suspension DISC PENDANT 35 BK est un luminaire moderne qui apporte une touche architecturale raffinée au-dessus d'un îlot de cuisine. Fabriquée en aluminium avec une finition noire mate, elle arbore une silhouette épurée et minimaliste. L'éclairage est assuré par un module LED intégré de 3 000 K et un IRC ≥ 90. Caractéristiques pratiques : protection IP20, 1 point lumineux, dimensions : environ 35 cm de large × hauteur : min. 60 cm x max. 189 cm. Idéale pour les projets résidentiels et commerciaux où style et performance se conjuguent. Code produit : AZ6578.
Spécification
  • Materials and colors Ceiling base color: Black Dominant color: Black Power cord color: Black Dominant material: Aluminum Leading Finish: Matte Lampshade color: Black Dimensions Ceiling base width [cm]: 12 Ceiling base height [cm]: 5 Lampshade height [cm]: 4 Product width [cm]: 35 Product height [cm]: min. 60 max. 189 Lampshade width [cm]: 2x 35 Basic information Type: Hanging lamp Energy class: G Protection class: IP20 Light source type: integrated LED Specification Smart App: No Bluetooth Gateway: No CCT: No CRI [Ra]: ≥ 90 Motion sensor: No Class of resistance to shock: 2 Number of light sources: 1 Control options: TRIAC dimmer BT Control Panel: No RGB: No Dimming: Yes Remote control: No Color temperature [K]: 3000 Control Type > For All: TRIAC Dimmer Adjustment: No Packaging Gross weight [kg]: 1.8 Net weight [kg]: 1 Box width 1 [cm]: 42 Box height 1 [cm]: 14 Box depth 1 [cm]: 43
Spécifications techniques
  • Réference unique.AZ6578
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-02-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enChine
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions