Publier vos produits
FRAME WALL 3000K CORTEN wall lamp

FRAME WALL 3000K CORTEN wall lamp

Traduit par Google,
Découvrez l'applique murale FRAME WALL 3000K CORTEN : une applique élégante conçue pour un éclairage fiable des couloirs et escaliers. Fabriquée en aluminium avec une finition brun mat, elle arbore une silhouette épurée et minimaliste. L'éclairage est assuré par un module LED intégré de 12 W, 3000 K et 230 V. Caractéristiques pratiques : protection IP65, orientation réglable, 1 point lumineux, dimensions approximatives : 17,5 cm de large × 6 cm de haut. Installez-la seule ou en groupe pour un éclairage harmonieux dans toute la pièce. Code produit : AZ6635.
Spécification
  • Dimensions Wall base length [cm]: 3 Product length [cm]: 11 Product height [cm]: 6 Lampshade width [cm]: 15 Lampshade height [cm]: 6.2 Product width [cm]: 17.5 Wall base width [cm]: 17.5 Wall base height [cm]: 6.3 Lampshade length [cm]: 6.2 Materials and colors Dominant color: Brown Accent material: PVC Dominant material: Aluminum Leading Finish: Matte Wall base color: Brown Lampshade color: Brown Basic information Type: Wall lamp Energy class: G Protection class: IP65 Maximum power: 12W Light source type: integrated LED Specification Smart App: No Bluetooth Gateway: No CCT: No Motion sensor: No Class of resistance to shock: 1 Number of light sources: 1 Voltage: 230V Deflection: 350° BT Control Panel: No RGB: No Dimming: No Remote control: No Color temperature [K]: 3000 Adjustment: Yes Packaging Gross weight [kg]: 0.8 Net weight [kg]: 0.6 Box width 1 [cm]: 20.5 Box height 1 [cm]: 13.5 Box depth 1 [cm]: 9
Spécifications techniques
  • Réference unique.AZ6635
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-02-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enChine
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques