Publier vos produits
Multi image processor
Barco

Multi image processor

Traduit par Google,
Les processeurs multi-images WB2560 et WB1920 sont des moteurs de traitement de distorsion et de mélange haut de gamme dotés de toute une gamme de fonctionnalités pour les marchés de la simulation, du divertissement, de la visualisation scientifique et de l'imagerie médicale. Inclut désormais la compatibilité AutoAlign basée sur l'appareil photo avec les solutions populaires et RealTime Warp, ajouté au mélange et à la déformation à faible latence et de très haute qualité, la correspondance de niveau de noir brevetée et la correspondance de niveau de sous-pixel pour la correction des couleurs - chaque pixel est de la même couleur et de la même luminosité pour des images absolument uniformes. Et, sans oublier, la compatibilité stéréo 3D active jusqu'à 1920x1200@120Hz. La configuration du système est devenue beaucoup plus simple et pérenne.
Spécifications techniques
  • Réference unique.MULTIIPB
  • Famille de produitsBusiness projectors
  • Groupe de produitsCollaborate
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-07-02
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcrylate
  • Matériel secondaireAcrylate
  • Conçu enBelgique
  • Fabriqué enNorvège
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audiovisuel
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Code UNSPSC4511
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
Produits similaires