Publier vos produits
CHAMP-4 2-Channel, 25W Amplifier
CHAMP-4 2-Channel, 25W Amplifier
    Biamp

    CHAMP-4 2-Channel, 25W Amplifier

    Traduit par Google,

    L'amplificateur de puissance polyvalent CHAMP-4 fait partie de la série révolutionnaire CHAMP d'amplificateurs de puissance refroidis par convection, ce qui rend cette unité sans entretien. Le CHAMP-4 n'a pas de ventilateur à l'intérieur, ce qui garantit un fonctionnement très silencieux et sans poussière.

    L'amplificateur CHAMP-4 dispose de 4 canaux d'amplificateur individuels mais peut être ponté en 2 canaux stéréo ou même en un système audio 2.1. Utilisez deux canaux comme canaux de subwoofer et pilotez vos haut-parleurs supérieurs avec les deux canaux restants et découvrez la pure puissance musicale du CHAMP-4. Ce n’est qu’une des façons dont vous pouvez utiliser cet amplificateur quadruple.

    La technologie de protection APC intégrée vous permet de prérégler le potentiel de puissance de l'amplificateur. Il analyse en permanence les signaux musicaux entrants et maintient la dynamique vivante. Un limiteur de crête ultra-rapide supplémentaire évite que l'amplificateur ne commence à écrêter ou à se déformer.

    Spécification
    • Keywords: champ-4, champ4, champ 4, 4-channel, 4 channel, power amp, power amplifier, convection cooled, no fan, silent, noiseless, apc protection, music, champ-series, champ series, maintenance free, 4x125, 4x75, 2x230, 4 line inputs, 4 inputs, 4 outputs, 4 output channels,

    Spécifications techniques
    • Réference unique.champ-4_commercial-audio-power-amplifier
    • Famille de produitsCommercial Audio
    • Groupe de produitsCommercial Audio Power Amplifiers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-10-23
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enChine
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Classification IFCÉlément électrique
    • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Code UNSPSC4511
    • Code Uniclass 2015Pr_60_75_08_02
    • Description de l'Uniclass 2015Audio amplifiers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 23 11
    • Titre OmniClassStereo Amplifiers