Publier vos produits
CMAR5-W 5" Two-Way Built-in Marine Speaker 8 ohms/50W
Biamp

CMAR5-W 5" Two-Way Built-in Marine Speaker 8 ohms/50W

Traduit par Google,

Le CMAR5-W est un haut-parleur bidirectionnel de 5,25' résistant au chlore et à l'eau salée. Ce haut-parleur marin a été spécialement conçu pour offrir un son et une efficacité superbes même dans les conditions les plus difficiles, humides et chaudes.

Nous avons combiné les meilleurs composants de qualité avec des spécifications techniques rigoureuses, ce qui donne un haut-parleur qui offre à la fois durabilité et un son exceptionnel.

Le boîtier entièrement en plastique et la grille en acier inoxydable du haut-parleur CMAR5-W sont une garantie absolue contre la rouille et permettent une utilisation à des températures allant jusqu'à 95°C. Idéal pour une utilisation dans les yachts, les bateaux de croisière ou les saunas.

Spécification
  • Keywords: cmar5-w, cmar5, 5', 5 inch, 5.25', 5.25 inch, two-way, two way, 2 way, 2-way, marine, speaker, loudspeaker, loud speaker, chlorine, salt water, yachts, cruise ships, sauna, humid, hot condition, music, announcement, ip65,

Spécifications techniques
  • Réference unique.cmar5-w_commercial-loudspeakers-ceiling
  • Famille de produitsCommercial Loudspeakers
  • Groupe de produitsCommercial Loudspeakers Ceiling
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-05-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
  • Classification IFCObjet
  • Code ETIMEC000682
  • Nom ETIMLoudspeaker set
  • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Code UNSPSC4511
  • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
  • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Titre OmniClassLoudspeakers