Publier vos produits
E-VOL120 100 Volt, 120 Watts Euro Volume Control, White
Biamp

E-VOL120 100 Volt, 120 Watts Euro Volume Control, White

Traduit par Google,

Le E-VOL120 est un contrôle de volume de 100 volts qui peut gérer jusqu'à 120 watts de puissance. Il est très polyvalent grâce à l'atténuation pas à pas en 11 pas + position zéro. L'E-VOL 120 est conçu pour gérer les signaux prioritaires 24V. Cela signifie que vous pouvez toujours diffuser une annonce, même dans les zones où le contrôle du volume local est en position « OFF » !

Si votre amplificateur a une sortie prioritaire 24V, il enverra un signal 24V lorsque vous appuyez sur le bouton de conversation du microphone. Le signal 24V fermera un relais sur le contrôle du volume E-VOL120, et le signal passera, même lorsque le contrôle du volume est en position 'OFF'. Cela peut être très utile pour les messages d'urgence ou d'évacuation. L'E-VOL120 est construit sur un châssis universel qui peut facilement être intégré avec Gira, Jung et Euro.

Spécification
  • Keywords: e-vol120, e-vol120, euro volume control, euro volume, vol120, 100 volt, 120 watt, volume control, vol120, volume, gira, jung, remote, remotely, control volume, 100 volt, 24v, 24v priority signal, emergency, evacuation, messages, universal chassis, apart,

Spécifications techniques
  • Réference unique.e-vol120_commercial-audio-control-interface
  • Famille de produitsCommercial Audio
  • Groupe de produitsCommercial Audio Control Interfaces
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-04-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Controls