L'ENT206 est un haut-parleur à colonne résistant aux intempéries, logé dans un boîtier en PVC extrudé attrayant et très résistant. Double de la hauteur du plus petit ENT203, l'ENT206 offre un contrôle directionnel à des fréquences nettement inférieures à celles de l'ENT203, ainsi qu'une puissance suffisante pour couvrir efficacement des zones beaucoup plus grandes tout en restant discret. Idéalement adapté aux applications telles que la musique et le renforcement de la parole pour les lieux de culte réverbérants, les halls d'hôtel, les salles de réunion, les stations de transport en commun, les piscines intérieures/extérieures, les zones fumeurs extérieures, les pistes de bowling, et bien plus encore, l'ENT206 est un interprète solide qui dément sa petite taille. Comme l'ENT203, l'ENT206 peut également être utilisé pour prendre en charge des systèmes plus importants pour le retard et le remplissage de zone. L'ENT206 utilise six haut-parleurs à cône LF haute puissance et deux réseaux de tweeters HF Community CRE (Compact Ribbon Emulator) dans une configuration bidirectionnelle à amplification unique.
Tous les modèles ENTASYS 200 sont disponibles dans des finitions standard noires ou blanches, comprennent un fonctionnement sélectionnable en basse impédance ou 70/100 volts, un support de montage robuste à inclinaison panoramique et un boulon à œil de sécurité monté en permanence. Les boîtiers pouvant être peints partagent une empreinte en forme de goutte de 4-5/8 pouces de large sur 7-1/2 pouces de profondeur.
CONTRÔLEURS DE HAUT-PARLEURS AMPLIFIÉS
Community ALC404D est recommandé pour ce produit. Les modèles ALC de puissance supérieure peuvent également être utilisés en toute sécurité.