Publier vos produits
MA120 120W Mixing Amplifier
MA120 120W Mixing Amplifier
    Biamp

    MA120 120W Mixing Amplifier

    Traduit par Google,

    L'amplificateur mélangeur révolutionnaire MA120 offre à l'utilisateur final une conception de pointe inédite et une facilité d'utilisation. Le panneau avant intuitif révolutionnaire est clair et facile à utiliser sans cloches et sifflets inutiles. Le bouton rotatif de contrôle du volume sur le panneau avant est proéminent, éclairé, plus grand et placé au premier plan, tandis que le contrôle du volume du micro est plus petit et encastré.

    Cet amplificateur de puissance de mixage de classe D offre 120 watts en mode 70 ou 100 volts et est livré avec trois entrées micro symétriques, ainsi que quatre entrées ligne stéréo, mono sommées.

    Spécification
    • Keywords: mixing amplifier, amplifier, ma120, ma, apart ma120, apart, mixing power amp, class-d, class d, 120 watt, 120watt, 120w,

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ma120_commercial-audio-mixing-amplifier
    • Famille de produitsCommercial Audio
    • Groupe de produitsCommercial Audio Mixing Amplifiers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-04-03
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Classification IFCÉlément électrique
    • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Code UNSPSC4511
    • Code Uniclass 2015Pr_60_75_08_02
    • Description de l'Uniclass 2015Audio amplifiers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 23 11
    • Titre OmniClassStereo Amplifiers