Publier vos produits
MPLT62-G Powerful Two-Way Long Throw Horn
Biamp

MPLT62-G Powerful Two-Way Long Throw Horn

Traduit par Google,

Le MPLT62 est un projecteur de musique bidirectionnel à longue portée de 100 volts de haute qualité. Il a une puissance nominale de 62 watts RMS à 100 volts et des prises de transformateur à 62 – 32 – 16 – 8 watts. Ses performances de sortie à longue portée apportent un son de qualité sur de longues distances et dans de vastes zones avec de la musique et de la parole. La caractéristique bidirectionnelle rend votre musique toujours naturelle et le boîtier en forme de pavillon vous permet de couvrir une grande distance.

Grâce à la plage de couverture bien pensée, à la sensibilité élevée, au rendement élevé, à la faible distorsion et à la réponse en fréquence étendue, ce haut-parleur à pavillon MPLT62 est idéal pour les signaux vocaux, musicaux ou même d'alarme. Il peut être utilisé dans des applications extérieures telles que des installations de loisirs, des écoles, des parkings, ainsi que de grandes applications intérieures telles que des centres sportifs, des aéroports et des halls d'exposition.

Le boîtier du MPLT62 est en ABS résistant aux chocs. Il est doté d'un woofer HD de 6,5 pouces et d'un haut-parleur de pavillon de 1 pouce. Le support est en aluminium revêtu qui rend le haut-parleur entièrement étanche (IP66) et est garanti contre la corrosion.

Le haut-parleur MPLT62 peut être peint de n'importe quelle couleur.

Spécification
  • Keywords: mplt62-g, mplt62g, mplt62, industrial, compression, driver, horn, full metal, 100-volt, 100 volt, 100volt, loudspeaker, indoor, outdoor, speech, alarm, alarm signal, high sound pressure, long-distance, long distance, wide horizontal dispersion, horizontal dispersion, weatherproof, long throw, two-way, two way, 2 way, high quality music projector, music, voice, recreational facilities, schools, parking facilities, indoor applications, sports centers, airports, exhibition halls, gym, gymnasium, announcement, ip66, 62 watt, 62w, 62watt,

Spécifications techniques
  • Réference unique.mplt62_commercial-loudspeakers-projectors-horn
  • Famille de produitsCommercial Loudspeakers
  • Groupe de produitsCommercial Loudspeakers Projectors Horns
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-05-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
  • Classification IFCObjet
  • Code ETIMEC000682
  • Nom ETIMLoudspeaker set
  • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Code UNSPSC4511
  • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
  • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Titre OmniClassLoudspeakers