Publier vos produits
Cambridge QT X 805/805D Sound Masking Control Module
Biamp

Cambridge QT X 805/805D Sound Masking Control Module

Traduit par Google,

Le module de contrôle Cambridge Qt® X 805/805D est un générateur de masquage sonore, un contrôleur, un égaliseur de bande de tiers d'octave et un amplificateur, avec deux entrées audio auxiliaires permettant la distribution audio à partir de contrôleurs de radiomessagerie et/ou de lecteurs de musique (de fond). Le Qt X 805/805D contrôle les haut-parleurs/émetteurs de masquage sonore dans les installations à champ direct et indirect (dans le plénum), ou un mélange des deux. Chacun des huit haut-parleurs/émetteurs de sortie amplifiés peut être réglé indépendamment pour le masquage et les niveaux et spectres audio auxiliaires. Les deux modèles sont entièrement compatibles avec le logiciel de gestion de système SageVue™ de Biamp et peuvent participer à des systèmes Qt X plus importants. Lorsque plusieurs contrôleurs Qt X sont inclus dans un seul système, les entrées audio peuvent être partagées entre tous les contrôleurs via AVB ou Dante (805/D).

Spécification
  • Keywords: qt x 805, qt x 805d, qtx805, qtx805d, qt x805, qt x805d, qtx 805, qtx 805d, dante, avb, masking generator, sound masking generator, audio distribution, paging, paging controllers, background, background music, 8 zone, eight zone, emitter, control module, independent, audio input, networkable controller, band equalizer, amplifier, wall mount, rack mount, rackable, dynasoundpro, amplified output, direct-field, indirect, direct field, in-plenum, qt x system,

Spécifications techniques
  • Réference unique.qt-x-805-805d_masking-generator
  • Famille de produitsCambridge
  • Groupe de produitsMasking Generators
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-02-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio