Publier vos produits
REVAMP8250 8-Channel Bridgeable Class D Power Amplifier, 8 x 250W
REVAMP8250 8-Channel Bridgeable Class D Power Amplifier, 8 x 250W
    Biamp

    REVAMP8250 8-Channel Bridgeable Class D Power Amplifier, 8 x 250W

    Traduit par Google,

    Cet amplificateur de puissance pontable à 8 canaux est probablement l'amplificateur de classe D le plus polyvalent de la gamme. Combiné avec un préamplificateur ou une matrice, le REVAMP8250 peut être utilisé pour créer 8 zones en mono, 4 zones en stéréo, même 4 systèmes mono pontés ou 2 systèmes stéréo pontés peuvent être créés. L'amplificateur dispose d'un ventilateur de refroidissement intelligent à vitesse variable intégré pour garder l'unité au frais. Lors de l'installation du REVAMP8250, un indicateur LED de surcharge d'entrée pratique à l'arrière et un indicateur de clip d'amplificateur à l'avant garantiront une installation rapide et sans tracas.

    Spécification
    • Keywords: revamp8250, revamp 8250, 8250, bridgeable, power amp, power amplifier, class-d, class d, 8 channel, 8-channel, 8x250w, 8x250 watts, 8 zones, 4 zones, stereo zones, cooling fan, amplifier, audio, sound, switching mode power supply, 8 outputs, 8 inputs,

    Spécifications techniques
    • Réference unique.revamp8250_commercial-audio-power-amplifier
    • Famille de produitsCommercial Audio
    • Groupe de produitsCommercial Audio Power Amplifiers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-04-03
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Classification IFCÉlément électrique
    • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Code UNSPSC4511
    • Code Uniclass 2015Pr_60_75_08_02
    • Description de l'Uniclass 2015Audio amplifiers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 23 11
    • Titre OmniClassStereo Amplifiers