Publier vos produits
SDQ5PIR-BL Design Loudspeaker Set 5," 2 x 30 Watts with RC, Black
SDQ5PIR-BL Design Loudspeaker Set 5," 2 x 30 Watts with RC, Black
    Biamp

    SDQ5PIR-BL Design Loudspeaker Set 5," 2 x 30 Watts with RC, Black

    Traduit par Google,

    SDQ5PIR est un ensemble de haut-parleurs stéréo avec 1 haut-parleur actif et 1 haut-parleur passif qui est synonyme de fiabilité, d'abordabilité, de musique dynamique et de reproduction détaillée de la voix ! Le haut-parleur amplificateur stéréo actif est doté d'un woofer de 5,25" à faible distorsion et à haut rendement et une sortie est envoyée au deuxième haut-parleur passif pouvant être couplé.

    L'ensemble SDQ5PIR peut être contrôlé à partir de la télécommande infrarouge incluse, via des commandes série ou via les panneaux de commande muraux Biamp (ACP, ACPL ou ACPR) qui permettent de contrôler la puissance et le volume. ACPL et ACPR permettent également l'ajout d'entrées audio externes. Les enseignants, les conférenciers ou toute personne qui donne une présentation peuvent cesser de s'inquiéter des problèmes du système audio et rester concentrés sur leur présentation.

    Toutes les entrées peuvent être ajustées en gain, utilisées individuellement ou mélangées ensemble. L'entrée symétrique permet une longue ligne de signal sans interférence. Vous n'entendrez aucun bourdonnement ou bourdonnement, car il n'y aura aucun problème de boucle de masse lors de la connexion du SDQ5PIR à des ordinateurs portables, des projecteurs LCD ou des tableaux blancs interactifs notoirement difficiles.

    Ces haut-parleurs vous offriront une variété de possibilités sonores lorsqu'ils sont utilisés avec un écran plat, un projecteur ou un tableau intelligent. Avec leur blindage magnétique, ces haut-parleurs sont la solution audio idéale et économique pour votre salle de classe, votre salle de conférence ou votre salle de réunion.

    Spécification
    • Keywords: sdq5pir, sdq5pir-bl, sdq5pir-w, sdq5pirbl, sdq5pirw, 5', 5 inch, active, loudspeaker, loud speaker, speaker, loudspeaker set, passive loudspeaker, active stereo amp, stereo, rca cinch input, mini stereo jack input, pc, mp3 player, stereo amplifier, 2 x 30 watt amp, flat screen, projector, smart board, magnetic shielding, audio, sound, music, classroom, class room, boardroom, interactive white board, meeting room, room, interior, stylish, design, balanced input, long signal line, voice, speech, voice reproduction, low distortion, linkable, passive loudspeaker, acpl, acpr, external audio, input, audio input, teacher, lecturer, presenter, giving presentation,

    Spécifications techniques
    • Réference unique.sdq5pir_commercial-loudspeakers-surface-mount
    • Famille de produitsCommercial Loudspeakers
    • Groupe de produitsCommercial Loudspeakers Surface Mount
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-05-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEC000682
    • Nom ETIMLoudspeaker set
    • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Code UNSPSC4511
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titre OmniClassLoudspeakers