Publier vos produits
Tesira® AMP-450P 4-Channel PoE+ Conferencing Amplifier
Tesira® AMP-450P 4-Channel PoE+ Conferencing Amplifier
    Biamp

    Tesira® AMP-450P 4-Channel PoE+ Conferencing Amplifier

    Traduit par Google,
    Le Tesira AMP-450P est un amplificateur à quatre canaux PoE+ compatible AVB/TSN. Les canaux de sortie sont configurables par logiciel, y compris la puissance sélectionnable par rapport au nombre de canaux. L'AMP-450P comprend un limiteur interne et est capable de fournir 3 watts de puissance continue aux quatre canaux. Le Tesira AMP-450P est également capable de fonctionner en mode rafale pour gérer les signaux de crête, fournissant jusqu'à 50 watts (4O) ou 30 watts (8O) par canal.
    Spécification
      • Four channel amplifier; 3W continuous power per channel
      • Burst mode to handle peak signals; supports up to 50W (4O) or 30W (8O) per channel
      • PoE+ powered
      • Class D amplifier topology
      • Fanless operation
      • Software-selectable power vs. channel count
      • Includes internal limiter function
      • Evaluated to the requirements of UL 2043 and is suitable for use in air handling spaces
      • LED indicators for power/status and amp status
      • Configurable via Tesira software
      • CE marked, UL listed, and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: tesira, amp, 450p, amp-450p, tesira amp, tesira amp-450p, amp450p, tesiraamp, tesiraamp450p, 450, tesira amp 450p, tesira amp450p, tesira amp-450, tesira 450p, amp450, amp 450, poe amp, poe+ amp, poe, poe+, power over ethernet, four-channel amplifier, four channel amplifier, four channel, 4 channel, 4-channel, amplifier, plenum,

    Spécifications techniques
    • Réference unique.tesira-amp-450p_amplifier
    • Famille de produitsTesira
    • Groupe de produitsAmplifiers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-02-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Classification IFCÉlément électrique
    • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Code UNSPSC4511
    • Code Uniclass 2015Pr_60_75_08_02
    • Description de l'Uniclass 2015Audio amplifiers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 23 11
    • Titre OmniClassStereo Amplifiers